피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
3764 10.005
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3764.prj},{NB=3764 10.005},{J21=3764 10.005},{B2=25.500},{B3=35},{B5=80},{B71=80},{A5=11.000},{C4=45},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{H21=1},{H22=1},{E2=27},{F4=27},{D7=0.098},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9037640100050},{ID12100=0},{A2=7.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=1.000},{D34=10},{F5=49.018},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VHM TIALN GEW,FRA. TMC 2,5XD M10 X1},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200115},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9037640100050.dxf},{ID10003=9037640100050.stp},{ID10004=9037640100050_prop.xml},{ID10005=A_9037640100050.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3764 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Bill of material
3764 10.005
J21
Item ID
3764 10.005
3764 10.005
J23
Item Description
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Item Name
VHM TIALN GEW,FRA. TMC 2,5XD M10 X1
VHM TIALN GEW,FRA. TMC 2,5XD M10 X1
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
VHM
J1
Standard Number
WN
J8
Treatment
FSC
B2
Cuttingedge Length, max.
25.500
25.500
mm
B3
Protruding Length
35
35
mm
B5
Overall Length
80
80
mm
B71
Function Length
80
80
mm
A5
Neck Diameter
11.000
11.000
mm
C4
Shank Length
45
45
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
120
120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
F1
Cutting Direction
R
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
4
H11
Cutting Tool Material
HC-K/P
H21
Coolant Entrance Style Code
1
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
TIALN
E2
Axial Rake Angle
27
Grad
F3
Helix Direction
R
F4
Helix Angle
27
Grad
H4
Tool Execution
H
D7
Weight
0.098
0.098
kg
J7
Data Chip
0
BLD
Tool Style Code
10
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01200115
ZYL01200115
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL01G1200h$06
ZYL01G1200h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D