Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
727 - DIN 8054 HM AUFSTECK-REIBAHLE
Stückliste
727 36.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
727 36.000
J22
Produktbezeichnung
HM-BEST,AUFST.-REIB. 36,000 DIN 8054RN K
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
DK120UF
J1
Normnummer
DIN 8054
A11
Schneidendurchmesser min.
36 mm
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
B3
Kraglänge
44 mm
B5
Gesamtlänge
50 mm
B6
Schneidenlänge max.
30 mm
B71
Funktionslänge
48.600 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
2
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
160
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
16 mm
F1
Schneidrichtung
R
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
8
D2
Drallrichtung
N
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
D7
Masse (Gewicht)
0.252 kg
BLD
Bildkennung
5
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA01600200
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D