피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
555 14.000
Gühring
Drilling
Drill out
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drill_out/catalog_555.prj},{NB=555 14.000},{J21=555 14.000},{A11=14.000},{C12=20},{B3=161},{B4=118},{B5=223},{B6=142},{B71=156.900},{D1=3},{D7=0.150},{E1=120},{B7=4.100},{C4=65.500},{D3=22},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9005550140000},{ID12100=0},{A4=9.800},{A5=8.800},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=106},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=AUFBOHRER},{J22=HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 1864},{J8=BAB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00102085$$$$},{J61=MKG20C0010$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005550140000.dxf},{ID10003=9005550140000.stp},{ID10004=9005550140000_prop.xml},{ID10005=A_9005550140000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
555 - DIN 1864 CORE DRILL
Bill of material
555 14.000
J21
Item ID
555 14.000
555 14.000
J23
Item Description
AUFBOHRER
J22
Item Name
HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK
HSS AUFBOHRER 14,000 DIN 1864RN MK
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
HSS
J1
Standard Number
DIN 1864
J8
Treatment
BAB
A11
Cutting Diameter min
14.000
14.000
C11
Connection Type, Machine Side
MKG
C12
Connection Form, Machine Side
20
B3
Protruding Length
161
161
mm
B4
Usable Length
118
118
mm
B5
Overall Length
223
223
mm
B6
Flute Length
142
142
mm
B71
Function Length
156.900
156.900
mm
D1
Number of Cutting Edges
3
D7
Weight
0.150
0.150
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
120
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HSS
H5
Coating
DAMPF ANGELASSEN
B7
Point Length
4.100
4.100
mm
C4
Shank Length
65.500
65.500
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
22
22
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
0
BLD
Tool Style Code
3
J6
Connection Code, Machine Side
MKG00102085$$$$
MKG00102085$$$$
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
MKG20C0010$$$$
MKG20C0010$$$$
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D