피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
6971 8.000
Gühring
Milling
High performance milling cutters
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_high_performance_milling_cutters/catalog_6971.prj},{NB=6971 8.000},{J21=6971 8.000},{A1=8},{B2=19},{B3=27},{B5=63},{B71=45.000},{A5=7.700},{C4=36},{C12=10},{C2=80},{C3=8},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=36},{F4=36},{D7=0.042},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9069710080000},{ID12100=0},{B4=26},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=35.500},{G2=0.160},{G3=45},{J23=VHM RATIOFRAESER},{J22=VHM SIG FRA RF100U HRF 36/38°DIN6527L HB},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=SIGNUM-BESCHICHTET},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2019-04-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9069710080000.dxf},{ID10003=9069710080000.stp},{ID10004=9069710080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
6971 - DIN6527L SC RATIO END MILL
Bill of material
6971 8.000
J21
Item ID
6971 8.000
6971 8.000
J23
Item Description
VHM RATIOFRAESER
J22
Item Name
VHM SIG FRA RF100U HRF 36/38°DIN6527L HB
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
VHM
J1
Standard Number
DIN6527L
J11
Standard Code Letter
B
J8
Treatment
FEC
A1
Cutting Diameter
8
8
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
19
19
mm
B3
Protruding Length
27
27
mm
B5
Overall Length
63
63
mm
B71
Function Length
45.000
45.000
mm
A5
Neck Diameter
7.700
7.700
mm
C4
Shank Length
36
36
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
80
80
C3
Connection Diameter, Machine Side
8
8
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
F1
Cutting Direction
R
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
4
F22
Effective Cutting Edge Count, Frontally
4
H11
Cutting Tool Material
HC-K/P
H21
Coolant Entrance Style Code
0
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
SIGNUM-BESCHICHTET
E2
Axial Rake Angle
36
Grad
F3
Helix Direction
R
F4
Helix Angle
36
Grad
H4
Tool Execution
H
D7
Weight
0.042
0.042
kg
J7
Data Chip
0
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00801005
ZYL00801005
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL10F8000h$06
ZYL10F8000h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D