Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
987 - DIN 2181~ HANDGEWINDEBOHRER
Stückliste
987 6.350
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS
J1
Normnummer
DIN 2181~
A1
Gewindeart
UNF
A22
Gewindenenndurchmesser Inch
Zoll
A24
Gewindenenndurchmesser Bruch
A3
Gewindesteigung
mm
A4
Gangzahl je Inch
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
4.900 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
17 mm
B2
Nutzlänge
mm
B3
Gesamtlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D