피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
984 4.166
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_984.prj},{NB=984 4.166},{J21=984 4.166},{A22=MIN},{A23=8},{A3=0.794},{A4=32},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=45},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9009840041660},{ID12100=0},{A6=3.300},{B4=1.588},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=21.300},{D1=3},{G21=2},{H21=0},{J7=0},{J23=HANDGEWINDEBOHRER},{J22=HSS HAND-GBO UNC NR, 8-32 DIN 352RN FERT},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 352~},{A1=UNC},{A24=},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009840041660.dxf},{ID10003=9009840041660.stp},{ID10004=9009840041660_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
984 - DIN 352~ HAND TAP
Bill of material
984 4.166
J21
Item ID
984 4.166
984 4.166
J23
Item Description
HANDGEWINDEBOHRER
J22
Item Name
HSS HAND-GBO UNC NR, 8-32 DIN 352RN FERT
HSS HAND-GBO UNC NR, 8-32 DIN 352RN FERT
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
DIN 352~
A1
Thread Form Type
UNC
A22
Thread Diameter Inch
Inch
A23
Thread Number
8
8
A24
Thread Diameter Fractional
A3
Thread Pitch
0.794
0.794
mm
A4
Threads per Inch
32
32
A5
Thread Tolerance Class
2 B
A8
Wrench Size
3.400
3.400
mm
B1
Thread Length
12
12
mm
B2
Usable Length
21
21
mm
B3
Overall Length
45
45
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
4.500
4.500
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.006
0.006
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HSS
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
BLD
Tool Style Code
2
2
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00452105
ZYL00452105
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F4500,000h$09
ZYL21F4500,000h$09
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D