피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
974 14.007
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_974.prj},{NB=974 14.007},{J21=974 14.007},{A21=14},{A3=1.500},{A8=9},{B1=15},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.085},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9009740140070},{ID12100=0},{A6=12.380},{B4=3},{B8=36},{C14=1},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.011},{C4=47},{D1=4},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=VH GEWINDEBOHRER KI},{J22=VH MA-GBO IKZ M 14X1,5 DIN374 TYP H-C},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL01102115},{J61=ZYL21G1100h$06},{DATE=2018-11-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009740140070.dxf},{ID10003=9009740140070.stp},{ID10004=9009740140070_prop.xml},{ID10005=A_9009740140070.xml},{ID11001=VHM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
974 - DIN 374 SC TAP IC
Bill of material
974 14.007
J21
Item ID
974 14.007
974 14.007
J23
Item Description
VH GEWINDEBOHRER KI
J22
Item Name
VH MA-GBO IKZ M 14X1,5 DIN374 TYP H-C
VH MA-GBO IKZ M 14X1,5 DIN374 TYP H-C
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
VHM
J1
Standard Number
DIN 374
A1
Thread Form Type
MF
A21
Thread Diameter Metric
14
14
mm
A3
Thread Pitch
1.500
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
9
9
mm
B1
Thread Length
15
mm
B2
Usable Length
40
40
mm
B3
Overall Length
100
100
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
11
11
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.085
0.085
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HF-K
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
OHNE
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01102115
ZYL01102115
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21G1100h$06
ZYL21G1100h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D