피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
878 19.050
Gühring
Threading
Throughhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_878.prj},{NB=878 19.050},{J21=878 19.050},{A22=0.750},{A3=2.540},{A4=10},{A8=11.000},{B1=33},{B2=62},{B3=125},{C12=21},{C3=14},{D7=0.140},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008780190500},{ID12100=0},{A6=16.300},{B4=10.160},{B8=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=140},{C33=-0.043},{C4=62.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCH-GBO UNC 3/4-10 DIN 376RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376~},{A1=UNC},{A24= 3/4},{A5=2 B},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL01402105},{J61=ZYL21G1400h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008780190500.dxf},{ID10003=9008780190500.stp},{ID10004=9008780190500_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
878 - DIN376~ TAP
Bill of material
878 19.050
J21
Item ID
878 19.050
878 19.050
J23
Item Description
GEWINDEBOHRER
J22
Item Name
HSS-E MASCH-GBO UNC 3/4-10 DIN 376RN FOR
HSS-E MASCH-GBO UNC 3/4-10 DIN 376RN FOR
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN 376~
DIN 376~
A1
Thread Form Type
UNC
A22
Thread Diameter Inch
0.750
0.750
Inch
A24
Thread Diameter Fractional
3/4
3/4
A3
Thread Pitch
2.540
2.540
mm
A4
Threads per Inch
10
10
A5
Thread Tolerance Class
2 B
A8
Wrench Size
11.000
11.000
mm
B1
Thread Length
33
33
mm
B2
Usable Length
62
62
mm
B3
Overall Length
125
125
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
14
14
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.140
0.140
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
B
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01402105
ZYL01402105
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21G1400h$09
ZYL21G1400h$09
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D