피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
819 12.000
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_819.prj},{NB=819 12.000},{J21=819 12.000},{A21=12},{A3=1.750},{A8=7.000},{B1=24},{B2=49},{B3=110},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.051},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9008190120000},{ID12100=0},{A6=10.110},{B4=3.500},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=60.900},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{C14=0},{C15=5},{B8=45},{E1=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO M12 DIN 376RH FORM C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN376},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=NITRIERT},{J6=ZYL00902105h$09},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2019-07-22},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9008190120000.dxf},{ID10003=9008190120000.stp},{ID10004=9008190120000_prop.xml},{ID10005=A_9008190120000.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
819 - DIN 376 TAP
Bill of material
819 12.000
J21
Item ID
819 12.000
819 12.000
J23
Item Description
GEWINDEBOHRER
GEWINDEBOHRER
J22
Item Name
HSS-E MA-GBO M12 DIN 376RH FORM C
HSS-E MA-GBO M12 DIN 376RH FORM C
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN376
DIN376
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
12
12
mm
A3
Thread Pitch
1.750
1.750
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
7.000
7.000
mm
B1
Thread Length
24
24
mm
B2
Usable Length
49
49
mm
B3
Overall Length
110
110
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
9.000
9.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.051
0.051
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
NITRIERT
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00902105h$09
ZYL00902105h$09
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D