Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
5693 - WN TLB VH-KOPF TIEFLOCHBOH.
Stückliste
5693 9.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VH-KOPF TIEFLOCHBOH,
J22
Produktbezeichnung
VHM-KOPF S-EINLIPP-TLB EB80 GESL,1600 ZY
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HMKOPF
J1
Normnummer
WN TLB
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
15
B3
Kraglänge
1530 mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
1600 mm
B6
Spannutenlänge
1500 mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HW
H5
Beschichtung
TIN
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
70 mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02501515h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL15G2500h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D