Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
5684 - WN TLB VHM TIEFLOCHBOHRER
Stückliste
5684 1.300
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM TIEFLOCHBOHRER
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN TLB
J8
Bearbeitungsverfahren
BVB
A11
Schneidendurchmesser min.
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
47 mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
75 mm
B6
Spannutenlänge
30 mm
B71
Funktionslänge
mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
1
D7
Masse (Gewicht)
kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
100 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H5
Beschichtung
OHNE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
mm
C4
Schaftlänge
28 mm
D2
Drallrichtung
N
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
BLD
Bildkennung
12
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00400115h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F4000h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D