피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
559 9.520
Gühring
Drilling
NC-spotting
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_nc_spotting/catalog_559.prj},{NB=559 9.520},{J21=559 9.520},{A11=9.520},{C12=1},{B3=30},{B4=20.000},{B5=132},{B6=25.000},{B71=MIN},{C3=9.520},{D1=2},{D7=0.069},{E1=90},{B7=4.800},{C4=107.000},{D3=22},{H22=0},{BLD=6},{ID12000=9005590095200},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=375},{C33=-0.009},{D4=80},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=1},{J23=NC-ANBOHRER},{J22=HSS NC-ANBOHRER 9,520 WN 10RN ZYL90 GRAD},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 10},{J8=BZB},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL03750125$$$$},{J61=ZYL01R3750$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005590095200.dxf},{ID10003=9005590095200.stp},{ID10004=9005590095200_prop.xml},{ID10005=A_9005590095200.xml},{ID11001=HSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
559 - WN 10 NC-SPOTTING DRILL
Bill of material
559 9.520
J21
Item ID
559 9.520
559 9.520
J23
Item Description
NC-ANBOHRER
J22
Item Name
HSS NC-ANBOHRER 9,520 WN 10RN ZYL90 GRAD
HSS NC-ANBOHRER 9,520 WN 10RN ZYL90 GRAD
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
WN 10
J8
Treatment
BZB
A11
Cutting Diameter min
9.520
9.520
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
B3
Protruding Length
30
30
mm
B4
Usable Length
20.000
20.000
mm
B5
Overall Length
132
132
mm
B6
Flute Length
25.000
25.000
mm
B71
Function Length
mm
C3
Connection Diameter, Machine Side
9.520
9.520
mm
D1
Number of Cutting Edges
2
D7
Weight
0.069
0.069
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
90
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HSS
H5
Coating
OHNE
B7
Point Length
4.800
4.800
mm
C4
Shank Length
107.000
107.000
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
22
22
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
0
BLD
Tool Style Code
6
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL03750125$$$$
ZYL03750125$$$$
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL01R3750$$$$
ZYL01R3750$$$$
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D