피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
5528 8.300
Gühring
Drilling
Drilling into the full
Solid carbide drills
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_5528.prj},{NB=5528 8.300},{J21=5528 8.300},{A11=8.300},{C12=53},{B3=49},{B4=35},{B5=89},{B6=47},{B71=87.400},{C3=10},{D1=2},{D7=0.065},{E1=140},{B7=1.600},{C4=40},{D3=26},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9055280083000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{D4=54.410},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{J23=TIALN-NANOA SL-RTBOH},{J22=VH NANOA SL-RATIOB,KI RT1 VA DIN6537K HE},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6537K},{J11=B},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{D2=R},{DATE=2019-03-11},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9055280083000.dxf},{ID10003=9055280083000.stp},{ID10004=9055280083000_prop.xml},{ID10005=A_9055280083000.xml},{ID11001=K/P},{ID11002=NANOA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
5528 - DIN6537K TIALN-NANOA SL-RTBOH
Bill of material
5528 8.300
J21
Item ID
5528 8.300
5528 8.300
J23
Item Description
TIALN-NANOA SL-RTBOH
J22
Item Name
VH NANOA SL-RATIOB,KI RT1 VA DIN6537K HE
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
VHM
J1
Standard Number
DIN6537K
J11
Standard Code Letter
B
J8
Treatment
BVB
A11
Cutting Diameter min
8.300
8.300
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
53
B3
Protruding Length
49
49
mm
B4
Usable Length
35
35
mm
B5
Overall Length
89
89
mm
B6
Flute Length
47
47
mm
B71
Function Length
87.400
87.400
mm
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D1
Number of Cutting Edges
2
D7
Weight
0.065
0.065
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
140
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HC-K/P
H5
Coating
NANO-A
B7
Point Length
1.600
1.600
mm
C4
Shank Length
40
40
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
26
26
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
4
BLD
Tool Style Code
1
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D