Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
5508 - WN 10 SL-VHM NC-ANBOHRER
Stückliste
5508 8.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5508 8.000
J23
Produktbeschreibung
SL-VHM NC-ANBOHRER
J22
Produktbezeichnung
VHM SL NC-FIRE ANBOHRER WN RN 90° ZYL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN 10
J8
Bearbeitungsverfahren
BZB
A11
Schneidendurchmesser min.
8
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
B3
Kraglänge
26 mm
B4
Nutzlänge
16.800 mm
B5
Gesamtlänge
79 mm
B6
Spannutenlänge
21 mm
B71
Funktionslänge
75 mm
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
D1
Anzahl Schneiden
2
D7
Masse (Gewicht)
0.010 kg
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-81
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
90 Grad
F1
Schneidrichtung
R
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H5
Beschichtung
FIRE
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
4 mm
C4
Schaftlänge
58 mm
D2
Drallrichtung
R
D3
Drallwinkel
22 Grad
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
BLD
Bildkennung
6
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800105h$06
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D