Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
5495 - WN PKD FRAESER
Stückliste
5495 20.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
5495 20.000
J23
Produktbeschreibung
PKD FRAESER
J22
Produktbezeichnung
PKD BOHRNUTENFRÄSER KI 3S WN R ZYL
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PKD
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
20 mm
B2
Schneidenlänge, max.
12 mm
B3
Kraglänge
50 mm
B5
Gesamtlänge
100 mm
B71
Funktionslänge
100 mm
A5
Halsdurchmesser
19 mm
C4
Schaftlänge
50 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
200
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
G1
Eckenradius
0.100 mm
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
DP
H21
Kühlschmierstoffeintritt
4
H22
Kühlschmierstoffaustritt
4
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
4 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
4 Grad
H4
Werkzeugausführung
B
D7
Masse (Gewicht)
0.400 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL02000135
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01G2000h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D