피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
523 12.500
Gühring
Drilling
Drilling into the full
Taper shank twist drills
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_523.prj},{NB=523 12.500},{J21=523 12.500},{A11=12.500},{C12=20},{B3=157.000},{B4=118},{B5=232},{B6=134},{B71=153.200},{D1=2},{D7=0.251},{E1=118},{B7=3.800},{C4=80},{D3=29},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9005230125000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=71},{F8=MIN},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB,VERST.MK 12,500 WN 30RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 30},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005230125000.dxf},{ID10003=9005230125000.stp},{ID10004=9005230125000_prop.xml},{ID10005=A_9005230125000.xml},{ID11001=HSS/,C45E+H+N}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
523 - WN 30 DRILL
Bill of material
523 12.500
J21
Item ID
523 12.500
523 12.500
J23
Item Description
SPIRALBOHRER
J22
Item Name
HSS SPIRALB,VERST.MK 12,500 WN 30RN MK
HSS SPIRALB,VERST.MK 12,500 WN 30RN MK
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
HSS
J1
Standard Number
WN 30
J8
Treatment
BVB
A11
Cutting Diameter min
12.500
12.500
C11
Connection Type, Machine Side
MKG
C12
Connection Form, Machine Side
20
B3
Protruding Length
157.000
157.000
mm
B4
Usable Length
118
118
mm
B5
Overall Length
232
232
mm
B6
Flute Length
134
134
mm
B71
Function Length
153.200
153.200
mm
D1
Number of Cutting Edges
2
D7
Weight
0.251
0.251
kg
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-81
E1
Point Angle, Step Included Angle
118
Grad
F1
Cutting Direction
R
H11
Cutting Tool Material
HSS
H5
Coating
DAMPF ANGELASSEN
B7
Point Length
3.800
3.800
mm
C4
Shank Length
80
80
mm
D2
Helix Direction
R
D3
Helix Angle
29
29
Grad
H22
Coolant Exit Style Code
0
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
MKG00202085$$$$
MKG00202085$$$$
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
MKG20C0020$$$$
MKG20C0020$$$$
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D