피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
488 9.500
Gühring
Reaming
Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_488.prj},{NB=488 9.500},{J21=488 9.500},{A11=9.500},{B3=37},{B4=37},{B5=71},{B6=25},{C4=34},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.027},{BLD=1},{ID12000=9004880095000},{ID12100=0},{B8=0.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.022},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E AUT,-REIBAHLE 9,500 DIN8089-A RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 8089},{A91=H7},{C11=ZYL},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00800105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004880095000.dxf},{ID10003=9004880095000.stp},{ID10004=9004880095000_prop.xml},{ID10005=A_9004880095000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=AUTOMATEN-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2018-07-04}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
488 - DIN 8089 AUTOMAT REAMER
Bill of material
488 9.500
J21
Item ID
488 9.500
488 9.500
J22
Item Name
HSS-E AUT,-REIBAHLE 9,500 DIN8089-A RN
HSS-E AUT,-REIBAHLE 9,500 DIN8089-A RN
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN 8089
A11
Cutting Diameter
9.500
9.500
mm
A91
Manufacturing ISO Tolerance Class
H7
B3
Protruding Length
37
37
mm
B4
Usable Length
37
37
mm
B5
Overall Length
71
71
mm
B6
Cuttingedge Length, max.
25
25
mm
C4
Shank Length
34
34
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
80
80
C3
Connection Diameter, Machine Side
8.000
8.000
mm
F1
Cutting Direction
R
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-126
D1
Number of Cutting Edges
6
6
D2
Helix Direction
N
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H21
Coolant Entrance Style Code
0
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
D7
Weight
0.027
0.027
kg
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00800105
ZYL00800105
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D