Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
467 - DIN 212-2 MASCHINEN-REIBAHLE
Stückliste
467 6.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 212-2
A11
Schneidendurchmesser min.
mm
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
H7
B3
Kraglänge
mm
B4
Nutzlänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B6
Schneidenlänge max.
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
F1
Schneidrichtung
L
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-126
D1
Anzahl Schneiden
6
D2
Drallrichtung
N
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
D7
Masse (Gewicht)
kg
BLD
Bildkennung
1
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D