피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
467 6.000
Gühring
Reaming
Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_blindhole/catalog_467.prj},{NB=467 6.000},{J21=467 6.000},{A11=6.000},{B3=57},{B4=57},{B5=93},{B6=26},{C4=36},{C12=1},{C2=56},{C3=5.600},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.011},{BLD=1},{ID12000=9004670060000},{ID12100=0},{B8=0.600},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.030},{D8=1},{D9=0},{E6=45},{G2=0},{J7=0},{J22=HSS-E MA,-REIBAHLE 6,000 DIN 212-C LN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 212-2},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=L},{NSM=DIN4000-126},{D2=N},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00560105},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9004670060000.dxf},{ID10003=9004670060000.stp},{ID10004=9004670060000_prop.xml},{ID10005=A_9004670060000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=BLANK},{ID12001=MASCHINEN-REIBAHLE},{ID12007=mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
467 - DIN 212-2 MACHINE REAMER
Bill of material
467 6.000
J21
Item ID
467 6.000
467 6.000
J22
Item Name
HSS-E MA,-REIBAHLE 6,000 DIN 212-C LN
HSS-E MA,-REIBAHLE 6,000 DIN 212-C LN
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN 212-2
A11
Cutting Diameter
6.000
6.000
mm
A91
Manufacturing ISO Tolerance Class
H7
B3
Protruding Length
57
57
mm
B4
Usable Length
57
57
mm
B5
Overall Length
93
93
mm
B6
Cuttingedge Length, max.
26
26
mm
C4
Shank Length
36
36
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
1
C2
Connection Size, Machine Side
56
56
C3
Connection Diameter, Machine Side
5.600
5.600
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
F1
Cutting Direction
L
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-126
D1
Number of Cutting Edges
6
D2
Helix Direction
N
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H21
Coolant Entrance Style Code
0
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
D7
Weight
0.011
0.011
kg
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00560105
ZYL00560105
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D