피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
4634 8.000
Gühring
Threading
Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_4634.prj},{NB=4634 8.000},{J21=4634 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=14.000},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.026},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046340080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{D3=45},{D4=25.100},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046340080000.dxf},{ID10003=9046340080000.stp},{ID10004=9046340080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4634 - DIN371 TAP
Bill of material
4634 8.000
J21
Item ID
4634 8.000
4634 8.000
J23
Item Description
GEWINDEBOHRER
J22
Item Name
PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
PM HSSE TIALN-GBO VA45 C M 8 6HX h6
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
PM HSS-E
J1
Standard Number
DIN 371
DIN 371
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
8
8
mm
A3
Thread Pitch
1.250
1.250
mm
A5
Thread Tolerance Class
6HX
A8
Wrench Size
6.200
6.200
mm
B1
Thread Length
14.000
14.000
mm
B2
Usable Length
35
35
mm
B3
Overall Length
90
90
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
8.000
8.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D2
Spin Direction
R
D7
Weight
0.026
0.026
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E-PM
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
OHNE
BLD
Tool Style Code
2
2
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00802105
ZYL00802105
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F8000h$06
ZYL21F8000h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D