피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
4493 9.728
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4493.prj},{NB=4493 9.728},{J21=4493 9.728},{A22=0.125},{A3=0.907},{A4=28},{A8=6},{B1=18},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7},{D7=0.035},{H22=0},{BLD=3},{ID12000=9044930097280},{ID12100=0},{B4=2.268},{B8=29},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{A6=MIN},{J23=C GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE C-GFO DIN 2189 FORM C G 1/8},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 2189},{A1=G},{A24= 1/8},{A5=X},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9044930097280.dxf},{ID10003=9044930097280.stp},{ID10004=9044930097280_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4493 - DIN2189 C GEWINDEFORMER
Bill of material
4493 9.728
J21
Item ID
4493 9.728
4493 9.728
J23
Item Description
C GEWINDEFORMER
J22
Item Name
PM HSSE C-GFO DIN 2189 FORM C G 1/8
PM HSSE C-GFO DIN 2189 FORM C G 1/8
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
PM HSS-E
J1
Standard Number
DIN 2189
DIN 2189
A1
Thread Form Type
G
A22
Thread Diameter Inch
0.125
0.125
Inch
A24
Thread Diameter Fractional
1/8
1/8
A3
Thread Pitch
0.907
0.907
mm
A4
Threads per Inch
28
28
A5
Thread Tolerance Class
X
A8
Wrench Size
6
6
mm
B1
Thread Length
18
18
mm
B2
Usable Length
35
35
mm
B3
Overall Length
90
90
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C12
Connection Form, Machine Side
21
C3
Connection Diameter, Machine Side
7
7
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.035
0.035
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E-PM
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TICN
BLD
Tool Style Code
3
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F7000h$06
ZYL21F7000h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D