피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
4378 3.175
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_4378.prj},{NB=4378 3.175},{J21=4378 3.175},{A22=MIN},{A23=5},{A3=0.577},{A4=44},{A8=2.790},{B1=11.000},{B2=18.000},{B3=56},{C12=21},{C3=3.581},{D7=0.006},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9043780031750},{ID12100=0},{B4=1.154},{B8=16.500},{C14=0},{C15=5},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=33.100},{D1=4},{G21=4},{G4=1},{H21=0},{J7=0},{J23=TICN FORM TAP},{J22=PM HSSE TICN GFO NR, 5 -44 UNF DIN/ANSI},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=WN 372},{A1=UNF},{A24=},{A5=2BX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=TICN},{J6=ZYL00352105h$09},{J61=ZYL21F3581,000h$09},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9043780031750.dxf},{ID10003=9043780031750.stp},{ID10004=9043780031750_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
4378 - WN 372 TICN FORM TAP
Bill of material
4378 3.175
J21
Item ID
4378 3.175
4378 3.175
J23
Item Description
TICN FORM TAP
J22
Item Name
PM HSSE TICN GFO NR, 5 -44 UNF DIN/ANSI
PM HSSE TICN GFO NR, 5 -44 UNF DIN/ANSI
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
PM HSS-E
J1
Standard Number
WN 372
A1
Thread Form Type
UNF
A22
Thread Diameter Inch
Inch
A23
Thread Number
5
5
A24
Thread Diameter Fractional
A3
Thread Pitch
0.577
0.577
mm
A4
Threads per Inch
44
44
A5
Thread Tolerance Class
2BX
A8
Wrench Size
2.790
2.790
mm
B1
Thread Length
11.000
11.000
mm
B2
Usable Length
18.000
18.000
mm
B3
Overall Length
56
56
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
3.581
3.581
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.006
0.006
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
C
H11
Cutting Tool Material
HSS-E-PM
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TICN
BLD
Tool Style Code
4
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00352105h$09
ZYL00352105h$09
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F3581,000h$09
ZYL21F3581,000h$09
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D