Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
4001 - WN MTM-3 GEWINDEFR. SC-MTM-3
Stückliste
4001 1.800
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, SC-MTM-3
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN MTM-3
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
39 mm
B71
Funktionslänge
39 mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
30
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
L
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
8
H22
Kühlschmierstoffaustritt
7
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
15 Grad
F3
Drallrichtung
L
F4
Drallwinkel
15 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00300115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F3000h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D