Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
3758 - WN GEWINDEFR. TM SP
Stückliste
3758 8.190
J21
Identifizierende Bestellnummer
3758 8.190
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TM SP
J22
Produktbezeichnung
VHM TIALN GEW,FRA.TM-SP 1/16 NPTF
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
9.900 mm
B3
Kraglänge
11 mm
B5
Gesamtlänge
54 mm
B71
Funktionslänge
54 mm
C4
Schaftlänge
43 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TIALN
E2
Seitenspanwinkel
27 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
27 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.037 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00800115
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01F8000h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D