피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
3692 11.000
Gühring
Milling
Universal milling cutters
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3692.prj},{NB=3692 11.000},{J21=3692 11.000},{A1=11},{B2=45},{B3=57},{B5=102},{B71=79.500},{C4=45},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.069},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9036920110000},{ID12100=0},{B4=52.500},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.011},{F27=2},{F5=63.000},{J23=FIRE-SCHAFTFRAESER},{J22=M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 11,000 DIN 844L RN},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN 844L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=FIRE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01201005},{J61=ZYL10G1200h$06},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9036920110000.dxf},{ID10003=9036920110000.stp},{ID10004=9036920110000_prop.xml},{ID10005=A_9036920110000.xml},{ID11001=M42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3692 - DIN 844L FIRE-SCHAFTFRAESER
Bill of material
3692 11.000
J21
Item ID
3692 11.000
3692 11.000
J23
Item Description
FIRE-SCHAFTFRAESER
J22
Item Name
M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 11,000 DIN 844L RN
M42 FIRE-SCHAFTFRAE, 11,000 DIN 844L RN
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
M42
J1
Standard Number
DIN 844L
J11
Standard Code Letter
B
J8
Treatment
FEC
A1
Cutting Diameter
11
11
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
45
45
mm
B3
Protruding Length
57
57
mm
B5
Overall Length
102
102
mm
B71
Function Length
79.500
79.500
mm
C4
Shank Length
45
45
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
120
120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
F1
Cutting Direction
R
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
4
4
F22
Effective Cutting Edge Count, Frontally
4
4
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H21
Coolant Entrance Style Code
0
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
FIRE
E2
Axial Rake Angle
30
Grad
F3
Helix Direction
R
F4
Helix Angle
30
Grad
H4
Tool Execution
S
D7
Weight
0.069
0.069
kg
J7
Data Chip
0
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01201005
ZYL01201005
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL10G1200h$06
ZYL10G1200h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D