피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
3596 16.140
Gühring
Threading
Throughhole, Blindhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3596.prj},{NB=3596 16.140},{J21=3596 16.140},{B2=25},{B3=42},{B5=90},{B71=90},{A5=13},{C4=48.500},{C12=10},{C2=160},{C3=16},{F21=5},{H21=1},{H22=1},{E3=3},{E2=15},{F4=15},{D7=0.222},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035960161400},{ID12100=0},{A2=15.950},{B4=MIN},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=1.814},{D33=14},{F5=187.008},{J23=GEWINDEFR, TMU SP},{J22=VHM TICN GFR 16,000 X 25,000 TMU UN -14},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01601015},{J61=ZYL10G1600h$06},{DATE=2018-11-07},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9035960161400.dxf},{ID10003=9035960161400.stp},{ID10004=9035960161400_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3596 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Bill of material
3596 16.140
J21
Item ID
3596 16.140
3596 16.140
J23
Item description
GEWINDEFR, TMU SP
GEWINDEFR, TMU SP
J22
Item Name
VHM TICN GFR 16,000 X 25,000 TMU UN -14
VHM TICN GFR 16,000 X 25,000 TMU UN -14
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
VHM
J1
Standard Number
WN
J8
Treatment
FSC
B2
Cuttingedge Length, max.
25
25
mm
B3
Protruding Length
42
42
mm
B5
Overall Length
90
90
mm
B71
Function Length
90
90
mm
A5
Neck Diameter
13
13
mm
C4
Shank Length
48.500
48.500
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
160
160
C3
Connection Diameter, Machine Side
16
16
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
F1
Cutting Direction
R
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
5
5
H11
Cutting Tool Material
HC-K/P
H21
Coolant Entrance Style Code
1
H22
Coolant Exit Style Code
1
H5
Coating
TICN
E3
Rake Angle
3
3
Grad
E2
Axial Rake Angle
15
Grad
F3
Helix Direction
R
F4
Helix Angle
15
Grad
H4
Tool Execution
H
D7
Weight
0.222
0.222
kg
J7
Data Chip
0
BLD
Tool Style Code
10
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01601015
ZYL01601015
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL10G1600h$06
ZYL10G1600h$06
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D