Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
3518 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Stückliste
3518 7.938
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEFR, TMC SP
J22
Produktbezeichnung
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN
J8
Bearbeitungsverfahren
FSC
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
A5
Halsdurchmesser
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HC-K/P
H21
Kühlschmierstoffeintritt
1
H22
Kühlschmierstoffaustritt
1
H5
Beschichtung
TICN
E2
Seitenspanwinkel
10 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
10 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
10
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D