피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
3466 10.000
Gühring
Milling
Universal milling cutters
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3466.prj},{NB=3466 10.000},{J21=3466 10.000},{A1=10},{B2=13},{B3=23},{B5=63},{B71=43.000},{C4=40},{C12=10},{C2=100},{C3=10},{F21=2},{F22=2},{G4=5.000},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.035},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9034660100000},{ID12100=0},{B4=23.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=56.000},{J23=SCHAFTFRAESER},{J22=M42 RADIUSFRAESER 10,000 DIN 327RN TYP N},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN327},{J11=D},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=S},{J6=ZYL01001005},{J61=ZYL10G1000$$$$},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9034660100000.dxf},{ID10003=9034660100000.stp},{ID10004=9034660100000_prop.xml},{ID10005=A_9034660100000.xml},{ID11001=M42}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3466 - DIN327 END MILL
Bill of material
3466 10.000
J21
Item ID
3466 10.000
3466 10.000
J23
Item Description
SCHAFTFRAESER
J22
Item Name
M42 RADIUSFRAESER 10,000 DIN 327RN TYP N
M42 RADIUSFRAESER 10,000 DIN 327RN TYP N
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
M42
J1
Standard Number
DIN327
J11
Standard Code Letter
D
J8
Treatment
FEC
A1
Cutting Diameter
10
10
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
13
13
mm
B3
Protruding Length
23
23
mm
B5
Overall Length
63
63
mm
B71
Function Length
43.000
43.000
mm
C4
Shank Length
40
40
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
100
100
C3
Connection Diameter, Machine Side
10
10
mm
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
F1
Cutting Direction
R
F21
Effective Cutting Edge Count, Peripherally
2
F22
Effective Cutting Edge Count, Frontally
2
G4
Section Radius
5.000
5.000
mm
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H21
Coolant Entrance Style Code
0
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
E2
Axial Rake Angle
30
Grad
F3
Helix Direction
R
F4
Helix Angle
30
Grad
H4
Tool Execution
S
D7
Weight
0.035
0.035
kg
J7
Data Chip
0
BLD
Tool Style Code
6
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01001005
ZYL01001005
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL10G1000$$$$
ZYL10G1000$$$$
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D