Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
3296 - DIN6527K VHM SCHAFTFRAESER
Stückliste
3296 5.500
J21
Identifizierende Bestellnummer
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM BOHRNUTENFRAESER 3S DIN6572K-B RN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
DIN6527K
J11
Formbuchstabe Normnummer
B
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
mm
B2
Schneidenlänge, max.
mm
B3
Kraglänge
mm
B5
Gesamtlänge
mm
B71
Funktionslänge
mm
C4
Schaftlänge
mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D