Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
3175 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Stückliste
3175 9.520
J21
Identifizierende Bestellnummer
3175 9.520
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 2S LG 9,525 3/8
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
9.525 mm
B2
Schneidenlänge, max.
28.500 mm
B3
Kraglänge
42 mm
B5
Gesamtlänge
76.200 mm
B71
Funktionslänge
76.200 mm
C4
Schaftlänge
39.700 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
375
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.525 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
2
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
2
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
45 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
45 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.067 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL03750125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R3750h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D