Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
3169 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Stückliste
3169 15.870
J21
Identifizierende Bestellnummer
3169 15.870
J23
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
J22
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 3S ELG 15,875 5/8
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
J1
Normnummer
WN USA
J8
Bearbeitungsverfahren
FNB
A1
Schneidendurchmesser
15.875 mm
B2
Schneidenlänge, max.
76 mm
B3
Kraglänge
97 mm
B5
Gesamtlänge
152.400 mm
B71
Funktionslänge
152.400 mm
C4
Schaftlänge
60.400 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
625
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
15.875 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
F1
Schneidrichtung
R
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
H21
Kühlschmierstoffeintritt
0
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
E2
Seitenspanwinkel
30 Grad
F3
Drallrichtung
R
F4
Drallwinkel
30 Grad
H4
Werkzeugausführung
H
D7
Masse (Gewicht)
0.326 kg
J7
Datenträger
0
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL06250125
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R6250h$06
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D