피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
316 10.005
Gühring
Threading
Throughhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_316.prj},{NB=316 10.005},{J21=316 10.005},{A21=10},{A3=1.000},{A8=5.500},{B1=16},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=7.000},{D7=0.040},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003160100050},{ID12100=0},{A6=8.920},{B4=4},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=70},{C33=-0.036},{C4=72.400},{D1=3},{E1=180},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B7=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M10X1,00 DIN 374RN B},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO3/6G},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00702105},{J61=ZYL21F7000h$09},{DATE=2018-06-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003160100050.dxf},{ID10003=9003160100050.stp},{ID10004=9003160100050_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
316 - DIN 374 TAP
Bill of material
316 10.005
J21
Item ID
316 10.005
316 10.005
J23
Item Description
GEWINDEBOHRER
J22
Item Name
HSS-E MASCHINEN-GBO M10X1,00 DIN 374RN B
HSS-E MASCHINEN-GBO M10X1,00 DIN 374RN B
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN 374
A1
Thread Form Type
MF
A21
Thread Diameter Metric
10
10
mm
A3
Thread Pitch
1.000
1.000
mm
A5
Thread Tolerance Class
ISO3/6G
A8
Wrench Size
5.500
5.500
mm
B1
Thread Length
16
16
mm
B2
Usable Length
35
35
mm
B3
Overall Length
90
90
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
21
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C3
Connection Diameter, Machine Side
7.000
7.000
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.040
0.040
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
B
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
OHNE
BLD
Tool Style Code
1
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00702105
ZYL00702105
J61
Connection Code, Machine Side ISO 13399
ZYL21F7000h$09
ZYL21F7000h$09
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D