Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
2839 - DIN371~ GEWINDEBOHRER
Stückliste
2839 3.505
J21
Identifizierende Bestellnummer
2839 3.505
J23
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
J22
Produktbezeichnung
HSS-E MA,-GBO UNC NR 6-32 DIN371RN R15
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN371~
A1
Gewindeart
UNC
A23
Gewindenummer
6
A3
Gewindesteigung
0.794 mm
A4
Gangzahl je Inch
32
A5
Gewindetoleranzklasse
2 B
A8
Schlüsselweite
3 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
8 mm
B2
Nutzlänge
20 mm
B3
Gesamtlänge
56 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
R
D7
Masse (Gewicht)
0.015 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
DAMPF ANGELASSEN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00402105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F4000h$09
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D