Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
1710 - DIN371~ P GEWINDEFORMER
Stückliste
1710 8.005
J21
Identifizierende Bestellnummer
1710 8.005
J23
Produktbeschreibung
P GEWINDEFORMER
J22
Produktbezeichnung
PM HSSE P-GFO DIN2174 C M 8 X1 6GX SN
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
J1
Normnummer
DIN371~
A1
Gewindeart
MF
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
8 mm
A3
Gewindesteigung
1 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
6GX
A8
Schlüsselweite
6.200 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
17 mm
B2
Nutzlänge
35 mm
B3
Gesamtlänge
90 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
8 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.034 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
C
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
OHNE
BLD
Bildkennung
4
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00802105h$09
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F8000h$09
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D