피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
1246 3.000
Gühring
Threading
Throughhole
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_1246.prj},{NB=1246 3.000},{J21=1246 3.000},{A21=3},{A3=0.500},{A8=2.700},{B1=10},{B2=18},{B3=56},{C12=21},{C3=3.500},{D7=0.020},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9012460030000},{ID12100=0},{A6=2.400},{B4=2},{C2=35},{C33=-0.030},{C4=33.800},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J22=C GEWINDEBOHRER},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H5=TICN},{J6=ZYL00352105},{DATE=2017-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012460030000.dxf},{ID10003=9012460030000.stp},{ID10004=9012460030000_prop.xml},{ID10005=A_9012460030000.xml},{ID11001=HSS-E},{ID11002=TICN},{ID12001=C GEWINDEBOHRER},{ID12007=mm},{ID12008=2017-09-12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
1246 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Bill of material
1246 3.000
J21
Item ID
1246 3.000
J22
Item Name
C GEWINDEBOHRER
J3
Company Code
GG
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS-E
J1
Standard Number
DIN 371
A1
Thread Form Type
M
A21
Thread Diameter Metric
3
mm
A3
Thread Pitch
0.500
mm
A5
Thread Tolerance Class
ISO2/6H
A8
Wrench Size
2.700
mm
B1
Thread Length
10
mm
B2
Usable Length
18
mm
B3
Overall Length
56
mm
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-80
C12
Connection Form, Machine Side
21
C3
Connection Diameter, Machine Side
3.500
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h9
D2
Spin Direction
N
D7
Weight
0.020
kg
F1
Cutting Direction
R
G3
Chamfer Form
B
H11
Cutting Tool Material
HSS-E
H22
Coolant Exit Style Code
0
H5
Coating
TICN
BLD
Tool Style Code
2
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL00352105
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D