Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Gühring
Beschreibung
1246 - DIN 371 C GEWINDEBOHRER
Stückliste
1246 3.000
J21
Identifizierende Bestellnummer
1246 3.000
J22
Produktbezeichnung
C GEWINDEBOHRER
J3
Firmenkennung
GG
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
J1
Normnummer
DIN 371
A1
Gewindeart
M
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
3 mm
A3
Gewindesteigung
0.500 mm
A5
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
A8
Schlüsselweite
2.700 mm
B1
Gewindeschneidteillänge
10 mm
B2
Nutzlänge
18 mm
B3
Gesamtlänge
56 mm
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
NSM
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
3.500 mm
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
D2
Drallrichtung
N
D7
Masse (Gewicht)
0.020 kg
F1
Schneidrichtung
R
G3
Anschnittform
B
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
H22
Kühlschmierstoffaustritt
0
H5
Beschichtung
TICN
BLD
Bildkennung
2
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00352105
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D